Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 40mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_40mm/standard_shape_w.prj},{NB=72S14M0400W (,35,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=72},{DESCR=S14M - Belt Width 40 mm},{ORDER=72S14M0400W},{MATERIAL=Casting},{NT=72},{SOB=},{D1=35},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=320.86},{OD=318.06},{LA=53},{LW=78},{K=25},{D=170},{HH=4.95},{DMIN=35},{DMAX=90},{E=288},{G=20.00},{R=5},{W1=21.020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
W1
Weight
[kg]
60S14M0400W
Standard stock item
60
S14M - Belt Width 40 mm
60S14M0400W
Casting
267.38
264.59
53
78
25
160
4.95
35
90
235
20.00
5
16.840
64S14M0400W
Standard stock item
64
S14M - Belt Width 40 mm
64S14M0400W
Casting
285.21
282.41
53
78
25
160
4.95
35
90
252
20.00
5
17.850
72S14M0400W
Standard stock item
72
S14M - Belt Width 40 mm
72S14M0400W
Casting
320.86
318.06
53
78
25
170
4.95
35
90
288
20.00
5
21.020
84S14M0400W
-
84
S14M - Belt Width 40 mm
84S14M0400W
Casting
374.33
371.54
53
78
25
170
4.95
40
90
342
20.00
5
24.100
96S14M0400W
-
96
S14M - Belt Width 40 mm
96S14M0400W
Casting
427.81
425.01
53
78
25
170
4.95
40
90
395
20.00
5
27.930
120S14M0400W
-
120
S14M - Belt Width 40 mm
120S14M0400W
Casting
534.76
531.97
53
78
25
175
4.95
40
95
502
20.00
5
37.340
144S14M0400W
-
144
S14M - Belt Width 40 mm
144S14M0400W
Casting
641.71
638.92
53
78
25
180
4.95
40
100
609
20.00
5
48.470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청