MOCV-C,MOCV-CK - 컨베어용 모터 커버
Misumi
誘명꽣
컨베어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/56_conveyors/mocv_c.prj},{NB=MOCV-C173-183},{TYPE=MOCV},{NO=C},{W=173},{H=183}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
W
폭
[mm]
T
두께
[mm]
MT
대응 모터W
ⁿ/ₐ
AC
대응컨베어
ⁿ/ₐ
CW
[mm]
CH1
[mm]
CT
[mm]
MOCV-C135-117
MOCV-C135-117
MOCV
135
39
6W
CVSA・CVSTA
135.0
117.0
39.0
MOCV-C145-130
MOCV-C145-130
MOCV
145
45
25W
CVSA・CVSTA
145.0
130.0
45.0
MOCV-C173-183
MOCV-C173-183
MOCV
173
48
25W・40W
CVSPA
172.4
182.4
47.2
MOCV-C179-129
MOCV-C179-129
MOCV
179
39
6W
CVSB
179.0
128.4
39.0
MOCV-C184-153
MOCV-C184-153
MOCV
184
48
25W
CVSTB
184.0
152.4
48.0
MOCV-C189-143
MOCV-C189-143
MOCV
189
45
25W
CVSB
189.0
142.4
45.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청