SP50B, BSP50B, SSP50B - 스프로켓-50B시리즈-장착홀마무리타입
Misumi
誘명꽣
스프로켓/체인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/55_chains_sprockets/sp50b_asmtab.prj},{NB=SP50B19-S-14},{MAT=1},{ST=},{AC=Set Screw},{NT=19},{SPEC=S},{D=14},{DA1=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,45},{DA2=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40},{DA3=14},{DA4=14},{DPP=96.45},{DOO=105},{H=73.0},{L=28},{LL=8},{DRR=10.160},{PPATH=sp50b/sp50b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
NT
톱니수
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
h
[mm]
GD
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
고정나사M
ⁿ/ₐ
BBTT
키홈 b2xt2
ⁿ/ₐ
SP50B9-S-10
SP50B9-S-10
고정나사
9
46.42
53
34.0
29
25
5
0
0x0
SP50B10-S-10
SP50B10-S-10
고정나사
10
51.37
58
40.0
34
25
5
0
0x0
SP50B11-S-12
SP50B11-S-12
고정나사
11
56.35
64
45.5
38
25
5
0
0x0
SP50B12-S-12
SP50B12-S-12
고정나사
12
61.34
69
50.0
44
25
5
0
0x0
SP50B13-S-12
SP50B13-S-12
고정나사
13
66.34
74
51.0
49
25
5
0
0x0
SP50B14-S-12
SP50B14-S-12
고정나사
14
71.34
79
52.0
0
25
7
0
0x0
SP50B15-S-12
SP50B15-S-12
고정나사
15
76.35
84
57.0
0
25
7
0
0x0
SP50B16-S-14
SP50B16-S-14
고정나사
16
81.37
89
62.0
0
25
7
0
0x0
SP50B17-S-14
SP50B17-S-14
고정나사
17
86.39
94
67.0
0
25
7
0
0x0
SP50B18-S-14
SP50B18-S-14
고정나사
18
91.42
100
72.0
0
28
8
0
0x0
SP50B19-S-14
SP50B19-S-14
고정나사
19
96.45
105
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B20-S-14
SP50B20-S-14
고정나사
20
101.48
110
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B21-S-14
SP50B21-S-14
고정나사
21
106.51
115
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B22-S-16
SP50B22-S-16
고정나사
22
111.55
120
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B23-S-16
SP50B23-S-16
고정나사
23
116.58
125
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B24-S-16
SP50B24-S-16
고정나사
24
121.62
130
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B25-S-16
SP50B25-S-16
고정나사
25
126.66
135
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B26-S-16
SP50B26-S-16
고정나사
26
131.70
140
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B28-S-16
SP50B28-S-16
고정나사
28
141.79
150
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B30-S-16
SP50B30-S-16
고정나사
30
151.87
161
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B32-S-16
SP50B32-S-16
고정나사
32
161.96
171
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B34-S-16
SP50B34-S-16
고정나사
34
172.05
181
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B35-S-16
SP50B35-S-16
고정나사
35
177.10
186
73.0
0
28
8
0
0x0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청