LFSP35B, BLFSP35B - 면압스프로켓-35B 시리즈
Misumi
誘명꽣
기어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/54_spur_gears/lfsp35b_asmtab.prj},{NB=LFSP35B14-10-A},{MATS=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{ST=},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{OTB=-20~80},{HARDT=Induction Hardening},{NT=14},{D=10},{DA=10,12},{SHP=A},{DPP=42.81},{DOO=47},{H=32.0},{L=20},{TT=4.3},{SGNO=35},{PPATH=lfsp35b_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATS
스프로켓 재질
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
OTB
부시사용온도
[°C]
HARDT
톱니끝열처리
ⁿ/ₐ
NT
톱니 수
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
TT
t
[mm]
NOB
볼트 수
ⁿ/ₐ
SB
볼트사이즈
ⁿ/ₐ
TH
제거탭 홀
ⁿ/ₐ
MAXAT
최대허용토크
[Nm{kgfm}]
ATL
허용 스러스트 하중
[kN {kgf}]
BTT
볼트 체결토크
[Nm {kgfm}]
D1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
LFSP35B12-10-A
LFSP35B12-10-A
S45C
S45C
-20~80
고주파열처리
12
36.80
41
30.5
20
4.3
3
M4X16
M4X2
39 {4.0}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
30
22
12.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP35B13-10-A
LFSP35B13-10-A
S45C
S45C
-20~80
고주파열처리
13
39.80
44
32.0
20
4.3
3
M4X16
M4X2
39 {4.0}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
30
22
12.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP35B14-10-A
LFSP35B14-10-A
S45C
S45C
-20~80
고주파열처리
14
42.81
47
32.0
20
4.3
3
M4X16
M4X2
39 {4.0}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
30
22
12.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP35B15-10-A
LFSP35B15-10-A
S45C
S45C
-20~80
고주파열처리
15
45.81
51
35.0
20
4.3
3
M4X16
M4X2
39 {4.0}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
30
22
12.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP35B16-10-A
LFSP35B16-10-A
S45C
S45C
-20~80
고주파열처리
16
48.82
54
37.0
20
4.3
3
M4X16
M4X2
39 {4.0}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
30
22
12.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP35B18-12-A
LFSP35B18-12-A
S45C
S45C
-20~80
고주파열처리
18
54.85
60
44.0
20
4.3
3
M4X16
M4X2
48 {4.9}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
32
24
14.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP35B20-12-A
LFSP35B20-12-A
S45C
S45C
-20~80
고주파열처리
20
60.89
66
50.0
20
4.3
3
M4X16
M4X2
48 {4.9}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
32
24
14.0
4.5
10.5
16.5
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청