MLR, MLRP, MLRS - 메카로크-컴팩트형
Misumi
誘명꽣
메카 로크
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlr_asmtab.prj},{NB=MLR20},{MAT=S45C},{ST=-},{DD=20},{DDTOL=+0.021/0},{D=28},{DTOL=0/-0.025},{D1=48.0},{PCD=35.0},{T=16.0},{B=14},{Q=4},{L=14},{MAX=6},{MIN=4.917},{MASS=235},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=45.0},{PPATH=mlr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
MXL
MXL(고정 볼트)
ⁿ/ₐ
Q
록킹 볼트 수량
ⁿ/ₐ
MAXAT
최대허용토크
[Nm]
ATL
허용 스러스트 하중
[kN]
BTT
볼트체결토크
[Nm]
MASS
질량
[g]
MLR5
MLR5
MLR
5
+0.015/0
12
0/-0.021
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
9
3.45
1.7
36
MLR6
MLR6
MLR
6
+0.015/0
12
0/-0.021
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
11
3.45
1.7
34
MLR8
MLR8
MLR
8
+0.015/0
15
0/-0.021
28.0
19.5
11.0
12
M4X10
4
25
6.09
4.0
61
MLR10
MLR10
MLR
10
+0.015/0
18
0/-0.021
31.5
22.5
11.0
12
M4X10
5
44
8.71
4.0
78
MLR11
MLR11
MLR
11
+0.015/0
18
0/-0.021
31.5
22.5
11.0
12
M4X10
5
48
8.71
4.0
75
MLR12
MLR12
MLR
12
+0.018/0
20
0/-0.021
33.5
24.5
11.0
12
M4X10
5
53
8.71
4.0
86
MLR14
MLR14
MLR
14
+0.018/0
22
0/-0.021
35.5
26.5
11.0
12
M4X10
5
61
8.71
4.0
94
MLR15
MLR15
MLR
15
+0.018/0
23
0/-0.021
38.5
28.5
13.0
14
M5X12
4
115
15.30
8.0
135
MLR16
MLR16
MLR
16
+0.018/0
24
0/-0.021
39.5
29.5
13.0
14
M5X12
4
123
15.30
8.0
140
MLR17
MLR17
MLR
17
+0.018/0
25
0/-0.025
40.5
30.5
13.0
14
M5X12
4
131
15.30
8.0
146
MLR18
MLR18
MLR
18
+0.018/0
26
0/-0.025
46.0
33.0
16.0
14
M6X14
4
210
23.20
14.0
221
MLR19
MLR19
MLR
19
+0.021/0
27
0/-0.025
47.0
34.0
16.0
14
M6X14
4
221
23.20
14.0
228
MLR20
MLR20
MLR
20
+0.021/0
28
0/-0.025
48.0
35.0
16.0
14
M6X14
4
233
23.20
14.0
235
MLR22
MLR22
MLR
22
+0.021/0
32
0/-0.025
52.0
39.0
16.0
16
M6X14
4
256
23.20
14.0
287
MLR24
MLR24
MLR
24
+0.021/0
34
0/-0.025
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
279
23.20
14.0
302
MLR25
MLR25
MLR
25
+0.021/0
34
0/-0.025
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
291
23.20
14.0
293
MLR28
MLR28
MLR
28
+0.021/0
39
0/-0.025
59.0
46.0
16.0
20
M6X14
6
488
34.80
14.0
378
MLR30
MLR30
MLR
30
+0.021/0
41
0/-0.025
61.0
48.0
16.0
20
M6X14
6
523
34.80
14.0
396
MLR32
MLR32
MLR
32
+0.025/0
43
0/-0.030
63.0
50.0
16.0
20
M6X14
6
558
34.80
14.0
414
MLR35
MLR35
MLR
35
+0.025/0
47
0/-0.030
67.0
54.0
16.0
22
M6X14
8
813
46.40
14.0
484
MLR38
MLR38
MLR
38
+0.025/0
50
0/-0.030
70.0
57.0
16.0
22
M6X14
8
883
46.40
14.0
512
MLR40
MLR40
MLR
40
+0.025/0
53
0/-0.030
73.0
60.0
16.0
22
M6X14
8
929
46.40
14.0
560
MLR42
MLR42
MLR
42
+0.025/0
55
0/-0.030
75.0
62.0
16.0
22
M6X14
8
976
46.40
14.0
580
MLR45
MLR45
MLR
45
+0.025/0
59
0/-0.030
84.0
69.0
20.5
30
M8X18
8
1910
84.50
34.0
962
MLR48
MLR48
MLR
48
+0.025/0
62
0/-0.030
87.0
72.0
20.5
30
M8X18
8
2040
84.50
34.0
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청