MGCP - 마그넷 캐치
Misumi
誘명꽣
손잡이/경첩/도어 파츠
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/44_handles_hinges/mgcp.prj},{NB=MGCP2},{TYPE=MGCP},{MATH=Plastic},{STH=-},{MATB=Low Carbon Steel},{STB=Colored Chromate},{MATM=Ferrite},{NO=2},{L1=40.0},{L2=33.9},{L3=21.6},{B1=8.0},{B2=10.0},{H1=13.5},{H2=11.2},{H3=1.2},{HF=2.2},{MASS=9},{A=36.950},{B=25.900},{C=8.000},{D=1.100},{E=8.250},{ANGLE=122.000},{F=4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베이스 재질
ⁿ/ₐ
STB
베이스표면처리
ⁿ/ₐ
MATM
마그넷 재질
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
L1
L
[mm]
L2
[mm]
L3
l3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
HF
지지력
[kgf]
MASS
질량
[g]
MGCP1
MGCP1
플라스틱
SPCC
착색크로메이트
페라이트
1
24.2
22.4
15.0
8.2
9.6
12.3
10.9
0.9
1.3
5
MGCP2
MGCP2
플라스틱
SPCC
착색크로메이트
페라이트
2
40.0
33.9
21.6
8.0
10.0
13.5
11.2
1.2
2.2
9
MGCP3H
MGCP3H
플라스틱
SPCC
착색크로메이트
네오디뮴
3H
40.0
33.9
21.6
8.0
10.0
13.5
11.2
1.2
4.5
9
MGCP3
MGCP3
플라스틱
SPCC
착색크로메이트
페라이트
3
64.0
54.5
43.0
8.0
10.0
14.0
11.5
1.5
4.5
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청