C-PHSFM - 【경제형】수납 고체형 핸들
Misumi
誘명꽣
레버/핸들/노브
2013 신상품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/43_cn/c_phsfm_asmtab.prj},{NB=C-PHSFM125},{D=125},{H=44},{A=30},{DD=45},{DD1=12},{L=22},{HH=14},{P=48},{B=25},{G=63},{M1=6},{TT=1.8},{BB=4},{D2=44.000},{D3=68.000},{D4=80.000},{D5=103.000},{D6=25.000},{D7=22.000},{A1=13.000},{A2=1.000},{H1=23.000},{H2=6.000},{ANG=4.000},{L1=4.000},{RH=1.000},{PCD=117.000},{R1=16.000},{R2=27.000},{N=7.000},{P1=66.500},{E1=4.000},{E2=4.500},{E3=15.000},{E4=19.000},{E5=8.000},{E6=6.000},{E7=20.000},{E8=15.000},{E9=6.000},{ED=4.000},{MA=11.200},{B1=20.000},{B2=13.500},{B3=11.000},{G1=33.000},{G2=2.500},{G3=5.000},{F1=5.000},{F2=7.000},{PPATH=c_phsfm/c_phsfm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
h
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
B
b
[mm]
G
g
[mm]
M
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
BB
b
[mm]
C-PHSFM100
C-PHSFM100
100
40
25
40
12
22
15
38
22
50
M4
1.8
4
C-PHSFM125
C-PHSFM125
125
44
30
45
12
22
14
48
25
63
M6
1.8
4
C-PHSFM160
C-PHSFM160
160
54
32
52
16
24
22
68
26
80
M6
2.3
5
C-PHSFM200
C-PHSFM200
200
56
34
60
18
29
22
83
28
100
M6
2.8
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청