C-CTAS - 캐스터 경하중 바퀴재질 - 합성고무
Misumi
誘명꽣
캐스터/조정패드
European standard product
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctas_asmtab.prj},{NB=C-CTAS50-R},{TYPE=C-CTAS},{D=50},{H=73.0},{A=50},{F1=38},{F2=34},{DD=6.2},{B=26},{E=25},{RR=75},{D1=39.000},{H1=44.000},{H2=7.000},{H3=5.500},{H4=3.400},{H5=10.500},{H6=8.800},{W1=30.000},{W2=29.100},{W3=35.600},{W4=56.100},{R1=7.000},{R3=5.000},{R4=10.000},{R5=20.000},{T=1.500},{M=6.000},{X1=37.000},{X2=44.000},{X3=51.900},{Y1=12.000},{Y2=13.600},{W5=13.000},{W6=25.000},{W7=12.400},{W8=15.000},{H7=6.000},{H8=18.400},{R6=1.000},{R7=3.000},{W9=12.800},{H9=2.000},{H10=12.400},{T2=2.000},{PPATH=c_ctas/c_ctas_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTAS50-R
C-CTAS50-R
50
73.0
50
38
34
6.2
26
25
75
C-CTAS65-R
C-CTAS65-R
65
87.5
60
48
38
6.2
32
32
85
C-CTAS75-R
C-CTAS75-R
75
99.5
60
48
38
6.3
32
32
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청