NFS8-40160, NFS8-80160 - 홈폭10mm(8시리즈)40・160mm각 알루미늄프레임(M8・M6・M5・M4너트)
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/nfs8_40160.prj},{NB=NFS8-40160-50},{TPS=NFS8-40160},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=40},{FRMH=160},{FRD=10.5},{L=50.0},{MASS=5.54},{SA=2049},{LX=38.6x10^4},{LY=498x10^4},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT2=},{ALT4=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT13=},{Z=},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
NFS8-40160-50
NFS8-40160-50
NFS8-40160
A6063S-T5
백색알루마이트
5.54
2049
38.6x10^4
498x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
NFS8-80160-50
NFS8-80160-50
NFS8-80160
A6063S-T5
백색알루마이트
10.51
3891
295x10^4
1001x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청