HFSMG6-3030, HFSFMG6-3030 - HFS6시리즈 -밴딩알루미늄 프레임-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfsmg6.prj},{NB=HFSMG6-3030-A200-B200-R140},{TYPE=HFSMG},{NO=6-3030},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=30},{FRMH=30},{FRD=6.8},{A=200},{B=200},{R=140},{MASS=0.90},{SA=333},{LX=2.83x10^4},{LY=2.83x10^4},{ALT1=},{IDM1=6.647},{ALT6=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{DL6=},{DR6=},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
下侧深度
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(下)
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
HFSMG6-3030-A200-B200-R14...
HFSMG6-3030-A200-B200-R14...
HFSMG
6-3030
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.90
333
2.83x10^4
2.83x10^4
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSFMG6-3030-A200-B200-R1...
HFSFMG6-3030-A200-B200-R1...
HFSFMG
6-3030
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.90
333
2.83x10^4
2.83x10^4
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청