SL-HGBUS, SH-HGBUS, SHD-HGBUS - Precision Cleaning Hinge Bases - Concave U-Shaped Type - W/H Dimension Configurable Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_hgbus.prj},{NB=SL-HGBUS10-W10-H30},{CO=DE},{D=10},{DTOL1=+0.015/0},{DTOL2=+0.068/0},{W=10},{W2=[10:30/1]},{W3=15,16,18},{W4=[10:30/1]},{H=30},{H2=[30:40/5]},{H3=30},{A=50},{F=38},{K=14},{T1=16},{T2=25},{G=14},{M=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{N=M4},{NNDM=4.000},{NKDM=3.242},{N1=M4 Depth7},{N1NDM=4.000},{N1KDM=3.242},{N1L=7},{P=10},{AA=9.5},{KEYNO=4},{BOLTL=8},{DD1=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
SL-HGBUS2-W3-H15
SL-HGBUS2-W3-H15
2
13
7
18
10
6
M3
SL-HGBUS3-W3-H20
SL-HGBUS3-W3-H20
3
16
8
25
10
9
M3
SL-HGBUS4-W4-H20
SL-HGBUS4-W4-H20
4
19
11
25
10
9
M3
SL-HGBUS5-W5-H25
SL-HGBUS5-W5-H25
5
25
16
31
12
12
M4
SL-HGBUS6-W6-H25
SL-HGBUS6-W6-H25
6
32
20
33
12
12
M4
SL-HGBUS8-W8-H30
SL-HGBUS8-W8-H30
8
38
26
38
14
16
M5
SL-HGBUS10-W10-H30
SL-HGBUS10-W10-H30
10
50
38
40
14
16
M5
SL-HGBUS12-W12-H30
SL-HGBUS12-W12-H30
12
50
38
40
14
19
M5
SL-HGBUS13-W13-H30
SL-HGBUS13-W13-H30
13
50
38
40
14
19
M5
SL-HGBUS14-W14-H35
SL-HGBUS14-W14-H35
14
50
36
47
15
22
M6
SL-HGBUS15-W15-H35
SL-HGBUS15-W15-H35
15
50
36
47
15
22
M6
SL-HGBUS16-W16-H35
SL-HGBUS16-W16-H35
16
50
36
47
15
22
M6
SL-HGBUS20-W20-H40
SL-HGBUS20-W20-H40
20
65
47
54
18
25
M8
SL-HGBUS25-W25-H40
SL-HGBUS25-W25-H40
25
65
47
57
18
30
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청