SL-FJMBSS - Precision Cleaning Floating Joints - Mount Flange, Cylinder Connector (Male Thread) Set
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjmbss_asmtab.prj},{NB=SL-FJMBSS6},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=6},{MP=6X1.0},{A=48},{D1=20},{D2=15},{TT=6},{F=12},{PCD=34},{DD=6.0},{DD1=9.5},{H1=5.5},{E=28},{G=34},{K=36},{F1=10},{L=16},{D=14},{H=19},{T=6},{W=12},{L1=8},{SR=50},{U=0.5},{NDM=6},{P=1.00},{ALT1=1},{PPATH=sl_fjmbss/sl_fjmbss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXPitch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
Allowable Eccentric Distance
[mm]
SL-FJMBSS3
SL-FJMBSS3
Degreasing
3
3X0.5
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
24
30
32
5
14
12
17
5
10
6
40
0.5
SL-FJMBSS4
SL-FJMBSS4
Degreasing
4
4X0.7
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
24
30
32
6
14
12
17
5
10
6
40
0.5
SL-FJMBSS5
SL-FJMBSS5
Degreasing
5
5X0.8
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
28
34
36
7
16
14
19
6
12
8
50
0.5
SL-FJMBSS6
SL-FJMBSS6
Degreasing
6
6X1.0
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
28
34
36
10
16
14
19
6
12
8
50
0.5
SL-FJMBSS8
SL-FJMBSS8
Degreasing
8
8X1.25
51
24
17
8
16
37
7.0
11.0
6.0
30
37
40
12
20
16
23
8
14
10
60
0.5
SL-FJMBSS10
SL-FJMBSS10
Degreasing
10
10X1.5
54
28
21
8
16
40
7.0
11.0
6.0
32
40
42
15
20
20
27
8
17
10
60
0.5
SL-FJMBSS12
SL-FJMBSS12
Degreasing
12
12X1.75
70
36
27
10
20
52
10.0
14.0
8.0
42
52
54
16
25
25
34
10
22
12
100
1.0
SL-FJMBSS16
SL-FJMBSS16
Degreasing
16
16X2.0
90
46
35
12
24
68
12.0
17.5
10.0
54
68
68
18
30
32
43
12
27
15
100
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청