RBID, RBIDL - 로드엔드베어링-링크볼타입-링크볼스트레이트
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/rbid_asmtab.prj},{NB=RBID8},{TRS=1},{MATH=High Strength Zinc Alloy},{MATS=1035 Steel},{HARDS=20~28HRC},{MATB=NBR Type Special Synthetic Rubber},{HARD=Sphere 650HV~},{M=8},{D=12.5},{D1=16},{D2=24},{L1=32},{L2=16},{MP=1},{L3=5.0},{W=14},{DD=8},{DDTOL=0/-0.036},{LL1=16.0},{W1=10},{D3=12},{D4=24},{BD=15.875},{ASF=25},{PK=5880},{SLCT=11700},{SLCC=23200},{NDM=8},{PPATH=rbid_templ.prj},{RCS=0.03 or Less},{ACS=0.1 or Less}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATH
홀드 부 재질
ⁿ/ₐ
MATS
볼붙이 소켓부 재질
ⁿ/ₐ
HARDS
볼붙이 소켓부 경도
ⁿ/ₐ
MATB
부팅 재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 공차
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
W1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
BD
볼직경
[mm]
ASF
허용경사각(도)
ⁿ/ₐ
PK
항복점강도Pk
[N]
SLCT
정부하용량 인장 Cs
[N]
SLCC
정부하용량 압축 Cs
[N]
MASS
질량
[g]
RCS
레이디얼방향간격
[mm]
ACS
축방향 틈새
[mm]
RBID5
RBID5
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
5
9.0
11
17
46.0
24
12
4.0
9
5
0/-0.030
22.0
11.0
8
7
9
20
11.112
25
2840
5690
11400
25
0.03이하
0.1 이하
RBID6
RBID6
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
6
10.0
13
20
55.2
28
15
5.0
11
6
0/-0.030
27.2
12.2
11
8
10
20
12.700
25
3730
7450
14900
40
0.03이하
0.1 이하
RBID8
RBID8
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
8
12.5
16
24
65.0
32
16
5.0
14
8
0/-0.036
33.0
16.0
12
10
12
24
15.875
25
5880
11700
23200
75
0.03이하
0.1 이하
RBID10
RBID10
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
10
15.0
19
28
80.5
35
18
6.5
17
10
0/-0.036
45.5
19.5
21
11
14
30
19.050
25
8430
16800
33500
123
0.03이하
0.1 이하
RBID12
RBID12
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
12
17.5
22
32
91.0
40
20
6.5
19
12
0/-0.043
51.0
21.0
24
17
19
32
22.225
25
11400
22800
45600
190
0.03이하
0.1 이하
RBID14
RBID14
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
14
20.0
25
36
109.0
45
25
8.0
22
14
0/-0.043
64.0
23.5
28
17
19
38
25.400
17
14900
29800
59600
280
0.03이하
0.1 이하
RBID16
RBID16
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
16
22.0
27
40
118.0
50
27
8.0
22
16
0/-0.043
68.0
25.5
29
19
22
44
25.400
17
14900
29800
59600
370
0.03이하
0.1 이하
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청