FJUN, FJUNS, FJUNSS - 플로팅조인트 - 실린더커넥터-암나사타입-공간절약타입-L치수표준타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjun.prj},{NB=FJUN14},{MAT=1},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=14},{L=33},{MP=14X1.5},{LL=21},{D=22},{H=30},{T=5.5},{W=19},{L1=10},{SR=100},{NDM=14},{KDM=12.376},{P=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
FJUN5
FJUN5
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
5
17
5X0.8
10
12
16
5.0
10
6
50
FJUN6
FJUN6
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
6
20
6X1.0
12
12
16
5.0
10
6
50
FJUN8
FJUN8
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
8
23
8X1.25
14
16
22
5.0
13
8
60
FJUN10
FJUN10
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
10
25
10X1.25
15
16
22
5.0
13
8
60
FJUN12
FJUN12
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
12
29
12X1.25
18
22
30
5.5
19
10
100
FJUN14
FJUN14
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
14
33
14X1.5
21
22
30
5.5
19
10
100
FJUN16
FJUN16
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
16
37
16X1.5
24
28
36
8.0
21
12
100
FJUN18
FJUN18
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
18
41
18X1.5
27
28
36
8.0
21
12
100
FJUN20
FJUN20
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
20
46
20X1.5
30
32
42
10.0
26
15
200
FJUN22
FJUN22
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
22
50
22X1.5
33
32
42
10.0
26
15
200
FJUN24
FJUN24
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
24
55
24X1.5
36
38
48
12.0
32
16
200
FJUN26
FJUN26
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
26
60
26X1.5
39
38
48
12.0
32
16
200
FJUN30
FJUN30
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
30
65
30X1.5
43
48
58
16.0
36
18
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청