FJCF, FJCFM, FJCFS - 플로팅 조인트-저경도 타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjcf_asmtab.prj},{NB=FJCF10},{MAT=1},{ST=1},{M=10},{MP=10x1.25},{L=16},{D=18},{D2=15},{H=24},{T=7},{W=20},{A=50},{G=35},{B=24},{G1=0},{W1=21.0},{D1=19.0},{TT=7},{F=14},{DD=7.0},{DD1=11.0},{H1=6},{C=3},{NDM=10},{P=1.25},{KDM=8.647},{PPATH=fjcf_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARDCC
실린더 커넥터 경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
G1
[mm]
W1
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
FJCF6
FJCF6
28~33HRC
6
6x1.0
10
12
11
16
4
13
38
26
16
0
14.0
13.0
4
8
4.5
8.0
4
2
FJCF8
FJCF8
28~33HRC
8
8x1.25
12
14
13
20
5
16
43
30
20
0
17.0
15.0
5
10
5.5
9.5
5
2
FJCF10
FJCF10
28~33HRC
10
10x1.25
16
18
15
24
7
20
50
35
24
0
21.0
19.0
7
14
7.0
11.0
6
3
FJCF14
FJCF14
28~33HRC
14
14x1.5
18
24
20
32
8
26
60
45
32
16
27.0
25.0
8
16
7.0
11.0
6
3
FJCF18
FJCF18
28~33HRC
18
18x1.5
20
30
26
38
9
33
75
55
38
20
34.5
31.5
9
18
10.0
14.0
8
3
FJCF22
FJCF22
28~33HRC
22
22x1.5
24
35
30
48
11
40
90
65
48
25
42.0
37.0
11
22
12.0
17.5
10
4
FJCF26
FJCF26
28~33HRC
26
26X1.5
28
40
32
54
13
45
100
75
54
30
47.0
42.0
13
26
12.0
17.5
10
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청