SL-BTLHA, SH-BTLHA, SHD-BTLHA - Precision Cleaning Piping Terminals - Hexagon Type
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_btlha_asmtab.prj},{NB=SL-BTLHA2},{TS=N},{CM=DE},{MAT=BTLHA},{AC=Hexagon Nut 1 Pc.},{Q=1/4},{B1=46},{B2=27},{C1=50.9},{C2=31.2},{MP1=30x3.5},{MP2=20x1.5},{L1=45},{L2=22},{T1=8},{T2=5},{TT1=15},{TT2=7},{M1=30.00000},{M2=20.00000},{NDM=13.15700},{KDM=10.99690},{BZE=5.75500},{NG=10.20600},{PPATH=sl_btlha/sl_btlha_asmtpl.prj},{HOLE=10.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
Q
Rc (PT) Q
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
(C)
[mm]
C1
[mm]
C2
c2
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
MP1
MxP1
ⁿ/ₐ
MP2
MxP2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TT
부속너트 t
[mm]
TT1
t1
[mm]
TT2
t2
[mm]
SL-BTLHA1
SL-BTLHA1
육각너트x1
1
1/8
24
24
22
26.8
26.8
25.4
16x2.0
16x2.0
16x1.5
30
30
16
5
5
5
8
8
7
SL-BTLHA2
SL-BTLHA2
육각너트x1
2
1/4
46
46
27
50.9
50.9
31.2
30x3.5
30x3.5
20x1.5
45
45
22
8
8
5
15
15
7
SL-BTLHA3
SL-BTLHA3
육각너트x1
3
3/8
46
46
32
50.9
50.9
36.9
30x3.5
30x3.5
24x1.5
45
45
26
8
8
8
15
15
10
SL-BTLHA4
SL-BTLHA4
육각너트x1
4
1/2
55
55
36
60.8
60.8
41.6
36x4
36x4
30x1.5
60
60
31
10
10
8
18
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청