SKVBN - 스테인레스관용볼밸브/니들밸브
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/skvbn_asmtab.prj},{NB=SKVBN8},{TYPE=SKVBN},{D=8},{L=59.4},{L1=44.4},{T=60},{T1=12.0},{T2=3},{TT=10.5},{W=38},{F=16.3},{B=17.5},{H=17},{MASS=265},{NDM=14},{AF=Water, Air, Various Kinds of Gas},{OT=-20~230},{MAXOP=20.6 (210) or Less},{PPATH=skvbn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TT
t
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
H
h 반대측너트
[mm]
MASS
질량
[g]
AF
사용유체
ⁿ/ₐ
OT
사용온도범위
[°C]
MAXOP
최고사용온도
[MPa (kgf/cm2)]
SKVBN6
SKVBN6
6
59.4
44.4
60
12.0
3
10.5
38
15.4
17.5
14
260
물, 공기, 각종가스
-20~230
20.6(210)이하
SKVBN8
SKVBN8
8
59.4
44.4
60
12.0
3
10.5
38
16.3
17.5
17
265
물, 공기, 각종가스
-20~230
20.6(210)이하
SKVBN10
SKVBN10
10
66.4
50.8
71
14.5
4
14.5
48
17.3
20.6
19
270
물, 공기, 각종가스
-20~230
20.6(210)이하
SKVBN12
SKVBN12
12
71.2
50.8
71
14.5
4
14.5
48
22.9
20.6
22
280
물, 공기, 각종가스
-20~230
20.6(210)이하
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청