SKUSDK - 스테인리스관용조인트-이경유니온
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/skusdk_asmtab.prj},{NB=SKUSDK9.53-6.35},{MAT=316 Stainless Steel},{D=9.53 (3/8)},{D01=9.53},{D02=9.53},{D1=6.35 (1/4)},{D11=6.35},{D12=6.35},{L=44.7},{E=5.0},{F=17.8},{F1=15.4},{LL=29.5},{HH=17},{H=19.00},{H1=14.00},{SH1=11.112},{SH2=9.500},{SH3=14.200},{SH4=15.875},{NW1=15.000},{BNW=7.000},{NW2=12.500},{SW1=2.500},{SW2=2.500},{X=18.210},{PPATH=skusdk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD1
D-D1 선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm (INCH)]
D1
[mm (INCH)]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
LL
l
[mm]
HH
본체 h
[mm]
H
너트h
[mm]
H1
너트h1
[mm]
SKUSDK6.35-3.18
SKUSDK6.35-3.18
6.35 (1/4)-3.18 (1/8)
SUS316
6.35 (1/4)
3.18 (1/8)
40.8
2.5
15.4
13.4
26.5
14
14.00
12.00
SKUSDK6-4
SKUSDK6-4
6-4
SUS316
6
4
42.7
3.5
15.4
15.3
28.0
14
14.00
14.00
SKUSDK8-4
SKUSDK8-4
8-4
SUS316
8
4
43.6
3.5
16.8
15.3
28.5
14
15.87
14.00
SKUSDK8-6
SKUSDK8-6
8-6
SUS316
8
6
43.7
5.0
16.8
15.4
28.5
14
15.87
14.00
SKUSDK9.53-6.35
SKUSDK9.53-6.35
9.53 (3/8)-6.35 (1/4)
SUS316
9.53 (3/8)
6.35 (1/4)
44.7
5.0
17.8
15.4
29.5
17
19.00
14.00
SKUSDK10-6
SKUSDK10-6
10-6
SUS316
10
6
44.7
5.0
17.8
15.4
29.5
17
19.00
14.00
SKUSDK10-8
SKUSDK10-8
10-8
SUS316
10
8
45.6
6.0
17.8
16.8
30.0
17
19.00
15.87
SKUSDK12-6
SKUSDK12-6
12-6
SUS316
12
6
47.7
5.0
22.8
15.4
29.5
22
23.00
14.00
SKUSDK12-10
SKUSDK12-10
12-10
SUS316
12
10
49.6
8.0
22.8
17.8
31.0
22
23.00
19.00
SKUSDK12.7-6.35
SKUSDK12.7-6.35
12.7 (1/2)-6.35 (1/4)
SUS316
12.7 (1/2)
6.35 (1/4)
47.7
5.0
22.8
15.4
29.5
22
23.00
14.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청