SL-SUMMDF, SH-SUMMDF, SHD-SUMMDF - Precision Cleaning Piping Manifolds - Tapped Sockets, Outlets 2 Rows 180Deg., 2 Inlets, Configurable
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_summdf.prj},{NB=SL-SUMMDF25A-2-P40-S50-Q50},{CO=D},{NP=0.7MPa Approximately 7kgf/cm**2 or less},{NO=25A},{H=2},{P=40},{S=50},{Q=50},{DD1=1/4},{DD3=1},{D=34.0},{DDSUS=27.2},{V=20},{T=28.4},{RED=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD1
d1 (Rc(PT))선택
ⁿ/ₐ
DD3
d3 (Rc(PT))
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
SL-SUMMDF20A-2-P35-S45-Q4...
SL-SUMMDF20A-2-P35-S45-Q4...
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
20A
1/8
3/4
27.2
21.4
15
21.7
SL-SUMMDF25A-2-P40-S50-Q5...
SL-SUMMDF25A-2-P40-S50-Q5...
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
25A
1/4
1
34.0
27.2
20
28.4
SL-SUMMDF32A-2-P50-S60-Q6...
SL-SUMMDF32A-2-P50-S60-Q6...
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
32A
3/8
1 1/4
42.7
35.5
25
33.4
SL-SUMMDF40A-2-P60-S70-Q7...
SL-SUMMDF40A-2-P60-S70-Q7...
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
40A
1/2
1 1/2
48.6
41.2
30
39.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청