BMTF, BMTFM, BMTFR, BMTFS, BMTFC, G-BMTF, G-BMTFM, G-BMTFR, G-BMTFS, G-BMTFC - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMTF시리즈 - 60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmtf.prj},{NB=BMTF3-Q1-R1-S1-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=1},{R=1},{S=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=11},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMTF1-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF1-Q1-R1-S1-G2-K2
1
40
0
5
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF2-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF2-Q1-R1-S1-G2-K2
2
40
1
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF3-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF3-Q1-R1-S1-G2-K2
3
40
2
11
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF4-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF4-Q1-R1-S1-G2-K2
4
40
3
14
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF5-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF5-Q1-R1-S1-G2-K2
5
40
4
17
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF6-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF6-Q1-R1-S1-G2-K2
6
40
5
20
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청