SL-CBSTS,SH-CBSTS,SHD-CBSTS - (Precision Cleaning) Extra Low-Profile Hex Socket Cap Screw - M2 - M10
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_cbsts.prj},{NB=SL-CBSTS4-5},{MAT=S},{ST=T},{CM=SL},{M=4},{M1=4.000},{L=5},{TT=2.5},{EE=1.6},{P=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
SC
강도구분
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
TT
t 최대
[mm]
EE
(e) max.
[mm]
RR
r
[mm]
SL-CBSTS2-3
SL-CBSTS2-3
400 N/mm2
SL-CBSTS
2
2x0.4
4
1.3
1.2
1.2
-
SL-CBSTS2.5-3
SL-CBSTS2.5-3
400 N/mm2
SL-CBSTS
2.5
2.5x0.45
5
1.2
1.5
1.5
0.2이상
SL-CBSTS3-4
SL-CBSTS3-4
400 N/mm2
SL-CBSTS
3
3x0.5
6
1.5
2.0
1.6
0.2이상
SL-CBSTS4-5
SL-CBSTS4-5
400 N/mm2
SL-CBSTS
4
4x0.7
8
2.0
2.5
1.6
0.2이상
SL-CBSTS5-6
SL-CBSTS5-6
400 N/mm2
SL-CBSTS
5
5x0.8
9
3.0
3.0
2.0
0.2이상
SL-CBSTS6-6
SL-CBSTS6-6
400 N/mm2
SL-CBSTS
6
6x1
10
3.0
4.0
2.5
0.2이상
SL-CBSTS8-6
SL-CBSTS8-6
400 N/mm2
SL-CBSTS
8
8x1.25
13
4.0
5.0
3.0
0.2이상
SL-CBSTS10-10
SL-CBSTS10-10
400 N/mm2
SL-CBSTS
10
10x1.5
15
5.0
6.0
3.5
0.2이상
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청