GMSB, SGMSB, MSBH, SHMSB - 스트리퍼볼트 - 축직경공차 g6, h7
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/gmsb.prj},{NB=GMSB5-10},{TS=G},{MAT=},{D=5},{L=10},{A=8.0},{B=2.5},{C=1.6},{E=3.5},{F=6},{MP=3x0.5},{T=5.5},{M=3.0},{LG1=10,15,20,25,30},{LG2=10,15,20},{LH=10,15,20},{PITCH=0.50},{Z=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
SC
강도구분
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
GMSB4-10
GMSB4-10
33~38HRC
10.9
4
-0.004/-0.012
6.5
2.5
1.6
3.0
5
2.5x0.45
4.5
GMSB5-10
GMSB5-10
33~38HRC
10.9
5
-0.004/-0.012
8.0
2.5
1.6
3.5
6
3x0.5
5.5
GMSB6-10
GMSB6-10
33~38HRC
10.9
6
-0.004/-0.012
9.0
3.0
2.0
4.0
7
4x0.7
6.5
GMSB8-10
GMSB8-10
33~38HRC
10.9
8
-0.005/-0.014
13.0
5.0
3.0
6.0
9
6x1.0
8.7
GMSB10-10
GMSB10-10
33~38HRC
10.9
10
-0.005/-0.014
16.0
6.0
4.0
8.0
12
8x1.25
10.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청