CBSTSR,CBSTBR,CBSTNR - 초극저두볼트 - 육각홀타입 -
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/cbstsr.prj},{NB=CBSTBR3-4},{MAT=4137AS},{ST=BNi},{M=3.0},{L=4},{LS=4,5,6,8,10,12,14,16},{LNB=4,5,6,8,10,12,16},{P=0.50},{A=6},{B=1.5},{E=0.8},{TT=2.0},{EE=1.4},{RR=0.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LS
ⁿ/ₐ
LNB
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
TT
t 최대
[mm]
EE
(e) max.
[mm]
RR
r(최소)
[mm]
CBSTBR2-3
CBSTBR2-3
CBSTBR
HV320~380
2.0
3,4,5,6,8,10,12
3,4,5,6,8,10
M2x0.4
4
1.3
0.5
1.2
1.2
0.10
CBSTBR2.5-3
CBSTBR2.5-3
CBSTBR
HV320~380
2.5
3,4,5,6,8,10
3,4,5,6,8
M2.5x0.45
5
1.3
0.6
1.2
1.2
0.10
CBSTBR3-4
CBSTBR3-4
CBSTBR
HV320~380
3.0
4,5,6,8,10,12,14,16
4,5,6,8,10,12,16
M3x0.5
6
1.5
0.8
2.0
1.4
0.10
CBSTBR4-5
CBSTBR4-5
CBSTBR
HV320~380
4.0
5,6,8,10,12,14,16,18,20,2...
5,6,8,10,12,16
M4x0.7
8
2.0
0.9
2.5
1.5
0.20
CBSTBR5-6
CBSTBR5-6
CBSTBR
HV320~380
5.0
6,8,10,12,14,16,18,20,25
6,8,10,12,16,20
M5x0.8
9
2.5
1.0
3.0
1.8
0.20
CBSTBR6-6
CBSTBR6-6
CBSTBR
HV320~380
6.0
6,8,10,12,14,16,18,20,25
6,8,10,12,16,20,25
M6x1.0
10
3.0
1.2
4.0
2.2
0.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청