BCB, SBCB - 육각홀붙이 단추볼트
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/bcb.prj},{NB=BCB4-6},{MAT=},{M=4},{L=6},{TYPE=BCB},{M1=4.000},{A=7.6},{E=2.20},{B=2.5},{C=1.30},{DD=4.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
SC
강도구분
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP (일반나사)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
C
C (최소)
[mm]
DD
d
[mm]
EE
(e)
[mm]
BCB2-3
BCB2-3
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
2
2x0.4
3.5
1.30
1.3
0.60
2.4
0.60
BCB2.5-4
BCB2.5-4
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
2.5
2.5x0.45
4.5
1.50
1.5
0.80
3.0
0.80
BCB3-4
BCB3-4
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
3
3x0.5
5.7
1.65
2.0
1.04
3.6
1.00
BCB4-6
BCB4-6
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
4
4x0.7
7.6
2.20
2.5
1.30
4.7
1.40
BCB5-6
BCB5-6
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
5
5x0.8
9.5
2.75
3.0
1.56
5.7
1.60
BCB6-8
BCB6-8
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
6
6x1
10.5
3.30
4.0
2.08
6.8
2.00
BCB8-10
BCB8-10
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
8
8x1.25
14.0
4.40
5.0
2.60
9.2
2.50
BCB10-15
BCB10-15
34~44HRC
사삼산화철피막
10.9
10
10x1.5
17.5
5.50
6.0
3.12
11.2
3.00
SBCB12-35
SBCB12-35
-
-
A2-50
12
12x1.75
21.0
6.60
8.0
4.16
14.2
5.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청