GLSETN dummy - 투명창 세트-표준타입
Misumi
誘명꽣
수지 플레이트/가라 플레이트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/23_resin_plates/glsetn.prj},{NB=GLSETN65_d},{MATF=304 Stainless Steel },{MATFC=304 Stainless Steel },{MATB=304 Stainless Steel },{NO=65},{FLANGE=GLFBE65},{JIS=V55},{W=4},{DDOO=54.5},{D=65},{RUBBER=65-50-1},{A=65},{V=50},{T=1},{FLANGEC=GLFCE65},{BOLT=M6-30},{M=6},{L=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATF
플랜지 재질
ⁿ/ₐ
MATOR
o 링 재질
ⁿ/ₐ
MATG
재질 유리플레이트원형
ⁿ/ₐ
MATR
재질 고무패킹
ⁿ/ₐ
MATFC
재질 플랜지 커버
ⁿ/ₐ
MATB
볼트 재질
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
FLANGE
플랜지
ⁿ/ₐ
JIS
O링 JIS
ⁿ/ₐ
W
O링 W
ⁿ/ₐ
DDOO
O링 do
[mm]
GLASS
유리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TS
[mm]
RUBBER
고무패킹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
FLANGEC
플랜지 커버
ⁿ/ₐ
BOLT
볼트
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
GLSETN50
GLSETN50
SUS 304
니트릴고무
강화처리유리
니트릴고무
SUS 304
SUS 304
50
GLFBE50
V40
4
39.5
GLMK-50-3
50
3.0
50-35-1
50
35
1
GLFCE50
M6-30
6
30
GLSETN65
GLSETN65
SUS 304
니트릴고무
강화처리유리
니트릴고무
SUS 304
SUS 304
65
GLFBE65
V55
4
54.5
GLMK-65-3
65
3.0
65-50-1
65
50
1
GLFCE65
M6-30
6
30
GLSETN95
GLSETN95
SUS 304
니트릴고무
강화처리유리
니트릴고무
SUS 304
SUS 304
95
GLFBE95
V85
4
84.0
GLMK-95-5
95
5.0
95-80-1
95
80
1
GLFCE95
M6-30
6
30
GLSETN130
GLSETN130
SUS 304
니트릴고무
강화처리유리
니트릴고무
SUS 304
SUS 304
130
GLFBE130
V120
4
119.0
GLMK-130-8
130
8.0
130-115-1
130
115
1
GLFCE130
M8-40
8
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GLSETF - 투명창 세트-내열타입
Misumi
01.06.2021
GLSETF_d - 투명창 세트-내열타입
Misumi
01.06.2021
SLNHA-H_Slit Laminor Air Knife
IKEUCHI
03.08.2022
PTLA__P8M150, PTLA__P8M250, PTLK__P8M150, PTLK__P8M250, PTLN__P8M150, PTLN_...
Misumi
16.12.2021
GLSETN - 투명창 세트-표준타입
Misumi
01.06.2021
4 Poles
Wilo
15.04.2024
NC.88.00.050.0231 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청