피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
Medium precision product
Misumi
誘명꽣
컨택트 프로브
Powered by
CAD모델 선택
NRE50 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치50mil 시리즈(1.27mm)- -NRE50시리즈-
31.05.2023
NRQ50 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치50mil 시리즈(1.27mm)- -NRQ50시리즈-
31.05.2023
NRE75 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치75mil 시리즈(1.91mm)- -NRE75시리즈-
31.05.2023
NRQ75 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치75mil 시리즈(1.91mm)- -NRQ75시리즈-
31.05.2023
NRE100 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치100mil 시리즈(2.54mm)- -NRE100시리즈-
31.05.2023
NRM100 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치100mil 시리즈(2.54mm)- -NRM100시리즈-
31.05.2023
NRM125 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치125mill 시리즈(3.18mm)-
31.05.2023
NRM156 - C-VALUE 리셉터클(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치156mill 시리즈(3.96mm)-
31.05.2023
NRT018W - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치18mil 시리즈(0.46mm)-
31.05.2023
NRT030W - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치20mil 시리즈(0.55mm)-
31.05.2023
NRT038W - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치30mil 시리즈(0.76mm)-
31.05.2023
NRT048W - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치35mil 시리즈(0.90mm)-
31.05.2023
NRT058W - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치40mil 시리즈(1.00mm)-
31.05.2023
NRT0W - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치50mil 시리즈(1.27mm)-
31.05.2023
NRT1 - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치75mil 시리즈(1.91mm)-
31.05.2023
NRT2 - C-VALUE 리셉터클(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치100mil 시리즈(2.54mm)-
31.05.2023
NPE50 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치50mil 시리즈(1.27mm)- -NPE50시리즈-
28.04.2022
NPQ50 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치50mil 시리즈(1.27mm)- -NPQ50시리즈-
28.04.2022
NPE75 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치75mil 시리즈(1.91mm)- -NPE75시리즈-
28.04.2022
NPQ75 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치75mil 시리즈(1.91mm)- -NPQ75시리즈-
28.04.2022
NPE100 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치100mil 시리즈(2.54mm)- -NPE100시리...
28.04.2022
NPM100 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치100mil 시리즈(2.54mm)- -NPM100시리...
28.04.2022
NPM125 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치125mil 시리즈(3.18mm)-
28.04.2022
NPM156 - C-VALUE 콘택트 프로브(ICT테스트 용) 팩 판매 -장착 피치156mil 시리즈(3.96mm)-
28.04.2022
NPT018 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치18mil 시리즈(0.46mm)-
28.04.2022
NPT030 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치20mil 시리즈(0.55mm)-
28.04.2022
NPT038 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치30mil 시리즈(0.76mm)-
28.04.2022
NPT048 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치35mil 시리즈(0.90mm)-
28.04.2022
NPT058 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치40mil 시리즈(1.00mm)-
28.04.2022
NPT0 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치50mil 시리즈(1.27mm)-
28.04.2022
NPT1 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치75mil 시리즈(1.91mm)-
28.04.2022
NPT2 - C-VALUE 콘택트 프로브(PCB테스트 용) 팩 판매 -장착 피치100mil 시리즈(2.54mm)-
28.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.