SSTF, SSTFM, SSPF - 디바이스 장착용스탠다드-측면장착
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sstf_asmtab.prj},{NB=SSTF20},{TS=S},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=82},{B=45},{E=40},{S=40},{F=62},{G=25},{H=42.0},{T=12},{LL=25},{HH=22},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{WASHER1=14},{WASHER2=6},{WASHER3=3},{BT=6.0000},{BL=25.0000},{PINLENGTH=20.0000},{LE1=8.0000},{LE2=10.0000},{PPATH=sstf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
(E)
[mm]
S
(S)
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
(H)
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h
[mm]
K
[mm]
J
(J)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
SSTF10
SSTF10
FC250
고정나사
10
0/+0.015
58
35
26
26
42
19
28.0
12
18
15
4.5
11
M4
0
0
SSTF12
SSTF12
FC250
고정나사
12
0/+0.018
64
35
28
28
47
18
30.0
12
18
16
5.5
13
M4
0
0
SSTF15
SSTF15
FC250
고정나사
15
0/+0.018
72
40
31
31
52
20
33.5
12
20
18
6.6
15
M5
0
0
SSTF20
SSTF20
FC250
고정나사
20
0/+0.021
82
45
40
40
62
25
42.0
12
25
22
6.6
15
M5
0
0
SSTF25
SSTF25
FC250
고정나사
25
0/+0.021
100
60
49
49
75
36
51.5
12
30
27
9.0
18
M6
0
0
SSTF30
SSTF30
FC250
고정나사
30
0/+0.021
106
60
54
54
80
36
57.0
12
30
30
9.0
18
M6
0
0
SSTF35
SSTF35
FC250
고정나사
35
0/+0.025
118
80
65
65
90
40
67.5
15
40
35
11.0
20
M8
0
0
SSTF40
SSTF40
FC250
고정나사
40
0/+0.025
125
80
70
70
95
40
73.0
15
40
38
11.0
20
M8
0
0
SSTF50
SSTF50
FC250
고정나사
50
0/+0.025
140
100
80
80
106
50
83.0
15
50
43
14.0
24
M10
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청