SL-SLSBJF, SH-SLSBJF, SHD-SLSBJF - (Precision Cleaning) Hex Post - Stepped, Tapped Both Ends, Configurable Length, Selectable Thread Size -Pilot Configurable-
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_slsbjf.prj},{NB=SL-SLSBJF19-40-M5-N5-G2-H2},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL-},{B=19},{B1=19},{L=40.0},{M=5},{N=5},{G=2},{GGG=10},{ALT8=},{GLC=0.0},{H=2},{ALT9=},{HLC=0.0},{P=16},{V=16},{W=1.5},{C=21.9},{ALT1=},{ALT10=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PKH=0},{ALT5=},{VKH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
B
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
C
(C)
[mm]
SL-SLSBJF8-15-M3-N3-G2-H2
SL-SLSBJF8-15-M3-N3-G2-H2
SL-SLSBJF
8
6
6
1.0
9.2
SL-SLSBJF10-15-M3-N3-G2-H...
SL-SLSBJF10-15-M3-N3-G2-H...
SL-SLSBJF
10
8
8
1.0
11.5
SL-SLSBJF12-20-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBJF12-20-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBJF
12
10
10
1.0
13.9
SL-SLSBJF13-20-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBJF13-20-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBJF
13
10
10
1.5
15.0
SL-SLSBJF14-25-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF14-25-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF
14
12
12
1.0
16.2
SL-SLSBJF17-25-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF17-25-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF
17
12
12
2.5
19.6
SL-SLSBJF19-40-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF19-40-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF
19
16
16
1.5
21.9
SL-SLSBJF24-50-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF24-50-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF
24
20
20
2.0
27.7
SL-SLSBJF27-50-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF27-50-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF
27
24
24
1.5
31.2
SL-SLSBJF27W-50-M5-N5-G2-...
SL-SLSBJF27W-50-M5-N5-G2-...
SL-SLSBJF
27W
20
20
3.5
31.2
SL-SLSBJF30-60-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF30-60-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF
30
28
28
1.0
34.6
SL-SLSBJF30W-60-M5-N5-G2-...
SL-SLSBJF30W-60-M5-N5-G2-...
SL-SLSBJF
30W
24
24
3.0
34.6
SL-SLSBJF32-60-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF32-60-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBJF
32
30
30
1.0
36.9
SL-SLSBJF32W-60-M5-N5-G2-...
SL-SLSBJF32W-60-M5-N5-G2-...
SL-SLSBJF
32W
24
24
4.0
36.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청