SL-SLKLN, SH-SLKLN, SHD-SLKLN,SL-ALKLN,SH-ALKLN,SL-HLKLN,SH-HLKLN - (Precision Cleaning) Strut Clamps - Perpendicular Configuration, Different Hole Diameter
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_slkln_asmtab.prj},{NB=SL-ALKLN15-10},{MAT=AA},{ST=BA},{CM=SL-},{D=15},{D1=10},{A=51},{B=22},{C=18},{E=18},{F=18},{G=15},{H=12},{K=9},{S1=11},{S2=9},{M=M5},{DD=5.5},{W=2},{IS=M5-20, M5-15 2 pcs.},{SL1=20},{SL2=15},{PPATH=mlstn/mlstn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
W
[mm]
IS
부속볼트
ⁿ/ₐ
SL-ALKLN10-8
SL-ALKLN10-8
SL-ALKLN
육각홀붙이볼트
10
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
M5-12・M5-10 각1개
SL-ALKLN12-10
SL-ALKLN12-10
SL-ALKLN
육각홀붙이볼트
12
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
M5-15 각2개
SL-ALKLN15-10
SL-ALKLN15-10
SL-ALKLN
육각홀붙이볼트
15
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
M5-20・M5-15 각2개
SL-ALKLN20-15
SL-ALKLN20-15
SL-ALKLN
육각홀붙이볼트
20
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
M6-25・M6-20 각2개
SL-ALKLN25-15
SL-ALKLN25-15
SL-ALKLN
육각홀붙이볼트
25
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
M6-30・M6-25 각2개
SL-ALKLN30-20
SL-ALKLN30-20
SL-ALKLN
육각홀붙이볼트
30
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
M8-35・M8-30 각2개
SL-ALKLN35-25
SL-ALKLN35-25
SL-ALKLN
육각홀붙이볼트
35
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
M8-40・M8-35 각2개
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청