LFSBF, LFSTF - 디바이스 장착용스탠다드-컴팩트길이홀-브라켓단품
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/lfsbf_asmtab.prj},{NB=LFSBF12},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=1},{D=12},{A=46},{B=24},{F=32},{W=6},{K=5.5},{D1=20},{H=35},{T=8},{LL=18},{M=M4},{DD=6.0},{DA=12},{AA=+/-3},{LE=4},{HLP1=12},{HLP2=5.0},{HLP3=2.0},{PPATH=lfsbf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LFSBF6
LFSBF6
S45C
고정나사
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12
M4
LFSBF8
LFSBF8
S45C
고정나사
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15
M4
LFSBF10
LFSBF10
S45C
고정나사
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18
M4
LFSBF12
LFSBF12
S45C
고정나사
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18
M4
LFSBF15
LFSBF15
S45C
고정나사
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20
M5
LFSBF20
LFSBF20
S45C
고정나사
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25
M5
LFSBF25
LFSBF25
S45C
고정나사
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30
M6
LFSBF30
LFSBF30
S45C
고정나사
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청