CLTBD, CLTMD - 스탠다드브라켓-측면장착주조
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/cltbd_asmtab.prj},{NB=CLTBD30},{MAT=JIS-FCD450},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=30},{A=90},{B=60},{L=60},{T=15},{F=70},{G=36},{K=9.0},{J=18},{HH=30},{H=21},{E=45},{DD=9.0},{DD1=14.0},{Z=9.0},{MA=M8},{W=2},{LL=30},{PPATH=cltbd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
CLTBD20
CLTBD20
JIS-FCD450
육각홀붙이볼트
20
0/+0.021
65
45
45
12
50
25
6.6
13
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLTBD25
CLTBD25
JIS-FCD450
육각홀붙이볼트
25
0/+0.021
80
60
53
12
60
36
9.0
18
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLTBD30
CLTBD30
JIS-FCD450
육각홀붙이볼트
30
0/+0.021
90
60
60
15
70
36
9.0
18
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
CLTBD35
CLTBD35
JIS-FCD450
육각홀붙이볼트
35
0/+0.025
105
80
68
15
80
40
11.0
20
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
CLTBD40
CLTBD40
JIS-FCD450
육각홀붙이볼트
40
0/+0.025
115
80
76
15
90
40
11.0
20
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
CLTBD50
CLTBD50
JIS-FCD450
육각홀붙이볼트
50
0/+0.025
135
100
87
18
105
50
14.0
24
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청