CCTA, MCCTA, MCCTAM - 디바이스 장착용스탠다드-측면장착-컴팩트파이프타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/ccta_asmtab.prj},{NB=CCTA20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045 Carbon Steel},{HARDP=1},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=65},{B=40},{F=50},{G=22},{E=36},{H=40.0},{T=9},{LL=25},{HH=20},{K=M6},{KMAX=6.0000},{DD1=5.2},{R=20.0},{M=M5},{LE=8},{LE2=10},{HLP1=14},{HLP2=6.0},{HLP3=3.0},{HH1=5.0000},{DD11=17.0000},{PPATH=cctn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
MATP
지주 재질
ⁿ/ₐ
STP
지주표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h
[mm]
K
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
CCTA10-50
CCTA10-50
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
10
-0.005/-0.014
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
6.0
CCTA12-50
CCTA12-50
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
12
-0.006/-0.017
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
6.0
CCTA15-75
CCTA15-75
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
15
-0.006/-0.017
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
10.0
CCTA20-75
CCTA20-75
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
20
-0.007/-0.020
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
11.7
CCTA25-75
CCTA25-75
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
25
-0.007/-0.020
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
15.2
CCTA30-100
CCTA30-100
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
30
-0.007/-0.020
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
16.0
CCTA35-125
CCTA35-125
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
35
-0.009/-0.025
105
60
80
30
59
65.5
12
40
33
M10
8.6
32.5
M8
20.1
CCTA40-150
CCTA40-150
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
40
-0.009/-0.025
110
60
85
30
64
71.0
12
40
36
M10
8.6
35.0
M8
22.7
CCTA50-200
CCTA50-200
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
50
-0.009/-0.025
120
70
90
40
74
81.0
12
50
41
M10
8.6
40.0
M10
30.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청