XSKG - [High Precion] Linear Ball Guides X-Axis Selectable Feed Mechanism Coarse Fine Micrometer Head
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xskg_asmtbl.prj},{NB=XSKG50},{A=50},{ALH=147.0},{ALV=49},{AMLP=6.8},{AMLY=6.8},{AMLR=6.0},{MRP=0.15},{MRY=0.14},{MRR=0.09},{W=0.35},{T=16},{T1=4.5},{B=55.0},{E=16},{F=18.5},{G=11.6},{Q=10.5},{K=31.0},{X=40},{DD1=3.5},{DD2=6},{LL=3.5},{MOVE=0.250},{P1=10},{J=11.5},{MATMB=440C Stainless Steel-C},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel-C},{HARDB=58HRC},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{MATMH=W1-10 Tool Steel},{NO=50},{STG=50x50},{MR=Coarse Adjustment 10, Fine Adjustment 0.5},{MAS=1},{MAPA=15},{MAP=25},{MAY=15},{DIST=Coarse Adjustment +/-6.5, Fine Adjustment 0.2},{AC=SCB3-6 (4 Pcs.)},{ALT1=},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
볼재질
ⁿ/ₐ
HARDB
볼경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATMHB
마이크로미터헤드브라켓재질
ⁿ/ₐ
STMHB
마이크로 미터 헤드브라켓표면처리
ⁿ/ₐ
MATTH
선단받침부품재질
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
스테이지면
[mm]
MR
최소읽기-조미동마이크로미터헤드
[microns]
ALH
내하중 - 수평
[N]
ALV
내하중 - 수직
[mm]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
MAPA
이동정밀도 - 평행도
[microns]
MAP
이동정밀도 - 피칭
[arcsec]
MAY
이동정밀도 - 요잉
[arcsec]
AMLP
허용모멘트하중 - 피칭
[N*m]
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
[N*m]
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
[N*m]
MRP
모멘트강성 - 피칭
[arcsec/N*cm]
MRY
모멘트강성 - 요잉
[arcsec/N*cm]
MRR
모멘트강성 - 롤링
[arcsec/N*cm]
W
자중
[kg]
T
[mm]
T1
[mm]
B
[mm]
DIST
이동량
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
g
[mm]
Q
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
부속품 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
XSKG40
XSKG40
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
40
40x40
조동 10μm, 미동 0.5μm
98.0
49
1
15
25
15
5.0
5.0
5.0
0.42
0.35
0.21
0.30
16
4.5
60.0
조동 +/-6.5mm, 미동 0.2mm
16
18.5
11.6
10.5
26.0
32
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 개)
XSKG50
XSKG50
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
50
50x50
조동 10μm, 미동 0.5μm
147.0
49
1
15
25
15
6.8
6.8
6.0
0.15
0.14
0.09
0.35
16
4.5
55.0
조동 +/-6.5mm, 미동 0.2mm
16
18.5
11.6
10.5
31.0
40
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 개)
XSKG60
XSKG60
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
60
60x60
조동 10μm, 미동 0.5μm
196.0
49
1
15
25
15
10.0
10.0
9.0
0.08
0.08
0.05
0.47
16
5.0
50.0
조동 +/-6.5mm, 미동 0.2mm
16
18.5
11.4
10.5
36.0
50
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 개)
XSKG70
XSKG70
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
70
70x70
조동 10μm, 미동 0.5μm
225.4
49
1
15
25
15
13.8
13.8
12.9
0.06
0.05
0.03
0.65
18
6.0
50.5
조동 +/-6.5mm, 미동 0.2mm
16
18.5
12.5
11.5
46.5
60
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 개)
XSKG80
XSKG80
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
80
80x80
조동 10μm, 미동 0.5μm
264.6
49
3
20
25
15
18.2
18.2
17.7
0.04
0.04
0.02
0.97
20
6.5
49.5
조동 +/-6.5mm, 미동 0.2mm
17
25.0
10.8
14.5
55.0
70
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 개)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청