MSTK - 고정밀도터치스위치-볼트타입-3mm스트로크
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstk_asmtab.prj},{NB=MSTK-NC},{MATCP=Carbide},{HARDCP=1300~1600HV},{MATTP=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.5, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Thickness 3 Wrench Size 13)},{CM=NC},{CM1='NC','NO'},{STROKE=3},{OPR=0.0005},{CF=1},{L1=15},{MMAJ=10},{MMIN=9.460},{L11=7.300},{L12=1.500},{PPATH=mstk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATCP
커넥터 부 소재
ⁿ/ₐ
HARDCP
컨택트부경도
ⁿ/ₐ
MATTP
본체 재질
ⁿ/ₐ
CORD
코드
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
STROKE
스토로크S
[mm]
OP
사용부
[mm]
OPR
동작점반복정밀도
[mm]
CF
접촉력
[N]
L1
l1
[mm]
L2
[mm]
LL
L
[mm]
MSTK-NC
MSTK-NC
카바이드
1300~1600HV
SUS303
Φ5내유성2심코드3m 최소밴딩반경R7
육각너트2개(두께3대변13)
3
동작까지의 움직임없음
0.0005
1
15
23.2
18.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청