PMXA, PMXK, PMXYA, PMXYKn - 인덱스플런저 - 일반나사형
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxa_n.prj},{NB=PMXA8n},{TS=R},{TYS=1},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{SMIN=5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{L5=9.5},{L5A=5.5},{SW1=8},{SW2=13},{LOADMIN=5},{LOADMAX=24},{A=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATN
노즈 재질
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
피치 일반나사
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 공차
[mm]
SMIN
S 최소
[mm]
L
[mm]
L1
L선택
[mm]
L2
[mm]
L3
L선택
[mm]
L4
L선택
[mm]
L5
L선택
[mm]
L5A
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
LOADMIN
최소 하중
[N]
LOADMAX
최대 하중
[N]
MASS
질량
[g]
A
[mm]
PMXA6
PMXA6
303 Stainless Steel
6
1.00
12
6.9
4
0/-0.04
4
30.500
12
4.5
10
3.2
7.0
4.5
6
10
3
12
5.000
3.0
PMXA8
PMXA8
303 Stainless Steel
8
1.25
16
9.2
5
0/-0.04
5
40.000
16
6.0
14
4.0
9.5
5.5
8
13
5
24
10.000
3.5
PMXA10
PMXA10
303 Stainless Steel
10
1.50
18
11.5
6
0/-0.04
6
49.000
20
7.5
18
5.0
10.5
6.5
10
16
5
21
17.000
4.2
PMXA12
PMXA12
303 Stainless Steel
12
1.75
21
13.8
8
0/-0.04
8
59.000
24
9.0
22
6.0
13.5
8.5
12
18
6
22
31.000
4.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청