STSST, STSSS - 소경위치결정핀 - 스탠다드-플랜지 붙이타입-테이퍼R-공차선택
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/stsss.prj},{NB=STSST2-L4.0-P1.0-B2.5-H2.1-T1.0},{MAT=T},{D=2},{L=4.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.5]},{P=1.0},{P1=[1.0-4.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=2.5},{H=2.1},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.5]},{RALG=0.2},{M1=2},{ALT1=},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D치수공차 m6
[mm]
R
[mm]
STSST1-L2.0-P1.0-B2.5-H1....
STSST1-L2.0-P1.0-B2.5-H1....
1
+0.008/+0.002
0.2
STSST2-L4.0-P1.0-B2.5-H2....
STSST2-L4.0-P1.0-B2.5-H2....
2
+0.008/+0.002
0.2
STSST3-L6.0-P1.5-B3.0-H3....
STSST3-L6.0-P1.5-B3.0-H3....
3
+0.008/+0.002
0.3
STSST4-L8.0-P2.0-B4.0-H4....
STSST4-L8.0-P2.0-B4.0-H4....
4
+0.012/+0.004
0.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청