SL-SLXCA, SH-SLXCA, SHD-SLXCA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Hex Head, Retaining Ring Groove - Thread Length Fixed
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_slxca_asmtab.prj},{NB=SL-SLXCA16-2-F10-G5},{MAT=2},{MATALG= '1', 'S45C', '2', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N1=[12:24/1]},{P=12},{B=19},{C=21.9},{DD=15.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{RRING=16},{PPATH=lxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE0
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATAC
부속품 소재
ⁿ/ₐ
SL-SLXCA3-2-F3-G3
SL-SLXCA3-2-F3-G3
SL-SLXCA
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
사용불가
SL-SLXCA4-2-F3-G3
SL-SLXCA4-2-F3-G3
SL-SLXCA
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/0
0.70
2
사용불가
SL-SLXCA5-2-F3-G3
SL-SLXCA5-2-F3-G3
SL-SLXCA
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
7
8.1
4.0
+0.075/0
0.70
2
사용불가
SL-SLXCA6-2-F5-G5
SL-SLXCA6-2-F5-G5
SL-SLXCA
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
사용불가
SL-SLXCA8-2-F5-G5
SL-SLXCA8-2-F5-G5
SL-SLXCA
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
사용불가
SL-SLXCA10-2-F5-G5
SL-SLXCA10-2-F5-G5
SL-SLXCA
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
사용불가
SL-SLXCA12-2-F10-G5
SL-SLXCA12-2-F10-G5
SL-SLXCA
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXCA13-2-F10-G5
SL-SLXCA13-2-F10-G5
SL-SLXCA
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXCA15-2-F10-G5
SL-SLXCA15-2-F10-G5
SL-SLXCA
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXCA16-2-F10-G5
SL-SLXCA16-2-F10-G5
SL-SLXCA
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXCA17-2-F10-G5
SL-SLXCA17-2-F10-G5
SL-SLXCA
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXCA18-2-F10-G5
SL-SLXCA18-2-F10-G5
SL-SLXCA
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
24
27.7
17.0
0/-0.210
1.35
4
사용불가
SL-SLXCA20-4-F10-G5
SL-SLXCA20-4-F10-G5
SL-SLXCA
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
사용불가
SL-SLXCA20A-4-F10-G5
SL-SLXCA20A-4-F10-G5
SL-SLXCA
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
사용불가
SL-SLXCA22-4-F10-G5
SL-SLXCA22-4-F10-G5
SL-SLXCA
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXCA22A-4-F10-G5
SL-SLXCA22A-4-F10-G5
SL-SLXCA
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXCA25-4-F10-G5
SL-SLXCA25-4-F10-G5
SL-SLXCA
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXCA25A-4-F10-G5
SL-SLXCA25A-4-F10-G5
SL-SLXCA
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXCA30-4-F10-G5
SL-SLXCA30-4-F10-G5
SL-SLXCA
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
사용불가
SL-SLXCA30A-4-F10-G5
SL-SLXCA30A-4-F10-G5
SL-SLXCA
30A
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
사용불가
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청