FXFA, PFXFA, SFXFA - 캔틸레버핀-플랜지타입-고정링홈타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxfa_asmtab.prj},{NB=FXFA15-12-F10},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=15},{D=15},{Y=12},{ALT1=},{F=10},{V=18},{H=40},{T=10},{MM1=M5},{M111=5.000},{DD1=8.0},{HH=4.4},{PCD=30},{DD=14.3},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{RRING=15},{PPATH=fxfa/fxfa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
M1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
N
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXFA6-12-F5
FXFA6-12-F5
6
6
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
0
FXFA6A-12-F5
FXFA6A-12-F5
6A
6
8
32
10
M4
6.5
3.5
23
5.0
+0.075/0
0.70
2
0
FXFA8-12-F5
FXFA8-12-F5
8
8
10
28
10
M4
6.5
3.5
19
7.0
+0.090/0
0.90
3
0
FXFA8A-12-F5
FXFA8A-12-F5
8A
8
10
36
10
M5
8.0
4.4
26
7.0
+0.090/0
0.90
3
0
FXFA10-12-F5
FXFA10-12-F5
10
10
13
32
10
M4
6.5
3.5
23
9.6
0/-0.090
1.15
3
0
FXFA10A-12-F5
FXFA10A-12-F5
10A
10
13
40
10
M5
8.0
4.4
30
9.6
0/-0.090
1.15
3
0
FXFA12-12-F10
FXFA12-12-F10
12
12
15
36
10
M5
8.0
4.4
26
11.5
0/-0.110
1.15
4
0
FXFA13-12-F10
FXFA13-12-F10
13
13
16
38
10
M5
8.0
4.4
27
12.4
0/-0.110
1.15
4
0
FXFA15-12-F10
FXFA15-12-F10
15
15
18
40
10
M5
8.0
4.4
30
14.3
0/-0.110
1.15
4
0
FXFA16-12-F10
FXFA16-12-F10
16
16
19
42
10
M5
8.0
4.4
31
15.2
0/-0.110
1.15
4
0
FXFA17-12-F10
FXFA17-12-F10
17
17
20
44
10
M5
8.0
4.4
32
16.2
0/-0.110
1.15
4
0
FXFA18-12-F10
FXFA18-12-F10
18
18
21
46
10
M5
8.0
4.4
34
17.0
0/-0.110
1.35
4
0
FXFA20-17-F10
FXFA20-17-F10
20
20
24
48
15
M6
9.5
5.4
36
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
FXFA22-17-F10
FXFA22-17-F10
22
22
26
50
15
M6
9.5
5.4
39
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
FXFA25-17-F10
FXFA25-17-F10
25
25
29
54
15
M6
9.5
5.4
42
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
FXFA30-17-F10
FXFA30-17-F10
30
30
34
62
15
M8
11.0
6.5
49
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
FXFA35-17-F10
FXFA35-17-F10
35
35
39
70
15
M8
11.0
6.5
55
33.0
0/-0.250
1.65
5
0
FXFA40-20-F10
FXFA40-20-F10
40
40
44
80
15
M10
14.0
9.0
63
38.0
0/-0.250
1.90
5
0
FXFA50-20-F10
FXFA50-20-F10
50
50
54
90
15
M10
14.0
9.0
73
47.0
0/-0.250
2.20
5
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청