CLBKU, CLBKHU, PCLBKU, PCLBKHU, GCLBKU, SCLBKU, SCLBKHU, GSCLBKHU - Hinge Pins - Nut Type with Hexagonal Socket Extra Low Head -
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clbku_asmtab.prj},{NB=CLBKU12-15},{NS=UN},{MAT=S45C},{HARD=},{ST=BO},{AC=Nut 1 pc.},{D=12},{L=15.0},{LMIN=15.0},{LMAX=200.0},{ALT1=},{A=18},{T=2.5},{ALT2=},{MC=0},{M=M10},{M1=10},{ALT3=},{FC=0},{F=16},{B=4.0},{E=3},{UU=11.8},{NN=1.5},{ALT4=},{PPATH=clbk/clbk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(N)
[mm]
HC
[mm]
CLBKU5-10
CLBKU5-10
너트 1개
5
9
1.5
M4
6
2.5
2
4.9
1.5
0.000
CLBKU6-10
CLBKU6-10
너트 1개
6
10
1.5
M5
9
2.5
2
5.8
1.5
0.000
CLBKU8-10
CLBKU8-10
너트 1개
8
13
1.5
M6
9
3.0
2
7.8
1.5
0.000
CLBKU10-15
CLBKU10-15
너트 1개
10
16
1.5
M8
12
4.0
3
9.8
1.5
0.000
CLBKU12-15
CLBKU12-15
너트 1개
12
18
2.5
M10
16
4.0
3
11.8
1.5
0.000
CLBKU13-15
CLBKU13-15
너트 1개
13
24
2.5
M12
18
4.0
3
12.8
1.5
0.000
CLBKU14-15
CLBKU14-15
너트 1개
14
24
2.5
M12
18
5.0
3
13.8
1.5
0.000
CLBKU15-15
CLBKU15-15
너트 1개
15
24
2.5
M12
18
5.0
3
14.8
1.5
0.000
CLBKU16-15
CLBKU16-15
너트 1개
16
24
2.5
M12
18
5.0
3
15.8
1.5
0.000
CLBKU20-15
CLBKU20-15
너트 1개
20
27
2.5
M16
24
6.0
4
19.8
1.5
0.000
CLBKU25-15
CLBKU25-15
너트 1개
25
30
2.5
M16
24
8.0
5
24.8
1.5
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청