TUUFLN - Take-Up Unit With Frame
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/tuufln_asmtab.prj},{NB=TUUFLN15},{D=15},{JIS=AS202},{H=100},{H1=65},{L=260},{L1=235},{A=31.0},{A1=15},{A2=27},{W=100},{W1=83.5},{B=22},{S=6.0},{AL=3.43},{CR=9.6},{COR=4.60},{MASS=1100},{PPATH=tuufln/tuufln_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Unit Body
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
MATRS
Material of Rubber Seal
ⁿ/ₐ
MATSS
Material of Set Screw
ⁿ/ₐ
PRECISION
Precision
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
D
[mm]
JIS
JIS Nominal (Bearing Part)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M
Mounting Screw Nominal
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[KN]
CR
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[KN]
COR
Basic Load Rating Co (Static)
[KN]
M1
M1 (Set Screw)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
TUUFLN12
TUUFLN12
TUUFLN
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
AS201
100
65
260
235
31.0
15
27
100
83.5
22
6.0
M10
3.43
9.6
4.60
M5x0.8
1100
tuufln/tuufln_asmtpl.prj
TUUFLN15
TUUFLN15
TUUFLN
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
AS202
100
65
260
235
31.0
15
27
100
83.5
22
6.0
M10
3.43
9.6
4.60
M5x0.8
1100
tuufln/tuufln_asmtpl.prj
TUUFLN17
TUUFLN17
TUUFLN
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
AS203
100
65
260
235
31.0
15
27
100
83.5
22
6.0
M10
3.43
9.6
4.60
M5x0.8
1100
tuufln/tuufln_asmtpl.prj
TUUFLN20
TUUFLN20
TUUFLN
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
AS204
100
65
260
235
33.0
15
27
100
83.5
25
7.0
M10
3.43
12.8
6.65
M5x0.8
1100
tuufln/tuufln_asmtpl.prj
TUUFLN25
TUUFLN25
TUUFLN
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
AS205
100
65
260
235
34.5
15
27
100
83.5
27
7.5
M10
3.43
14.0
7.85
M5x0.8
1100
tuufln/tuufln_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청