S-SBACA, S-SBGCA - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 -싱글 타입- -고정링 붙이 -
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbgca_asmtab.prj},{NB=S-SBACA6200ZZ},{MATH=A2017},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{W=38},{T=14},{DDHH=24},{PCD=44},{A=44},{F=0},{M=M5(4.3)},{M1=5},{DD1=8.0},{H1=4.4},{ALT1=},{PPATH=s_sbgca/s_sbgca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
STH
Surface Treatment of Housing
ⁿ/ₐ
ARR
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M (Coarse) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
S-SBACA623ZZ
S-SBACA623ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
16
9
7
24
0
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBACA624ZZ
S-SBACA624ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
18
10
9
26
0
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBACA605ZZ
S-SBACA605ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
20
10
10
26
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA625ZZ
S-SBACA625ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
22
10
12
28
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA606ZZ
S-SBACA606ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
23
11
13
29
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA608ZZ
S-SBACA608ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
29
12
18
35
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA6900ZZ
S-SBACA6900ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
29
11
19
35
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA6000ZZ
S-SBACA6000ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
34
13
22
40
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA6200ZZ
S-SBACA6200ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
38
14
24
44
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA6901ZZ
S-SBACA6901ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
31
11
21
38
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA6001ZZ
S-SBACA6001ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
36
13
24
42
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA6201ZZ
S-SBACA6201ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
40
15
26
46
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACA6902ZZ
S-SBACA6902ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
37
12
25
45
0
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBACA6002ZZ
S-SBACA6002ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
40
14
28
48
0
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBACA6202ZZ
S-SBACA6202ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
44
17
29
52
0
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBACA6904ZZ
S-SBACA6904ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
47
15
34
51
24
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBACA6004ZZ
S-SBACA6004ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
54
18
36
56
32
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBACA6204ZZ
S-SBACA6204ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
58
20
40
59
34
M8(6.8)
11.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청