CFFRUDS, CFFRUDSS ,CFFRUDSP, CFFRUDSSP - 수지붙이캠팔로워-육각홀r타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffrudss_asmtab.prj},{NB=CFFRUDS8-19},{MATR=MC Nylon},{MATCF=SUJ2},{DD=8},{D=19},{MP=8x1.25},{M1=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{B1L=0.5},{L=32},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL=11.0},{LL1=0},{R=13},{FF=13.0},{FF1=0.0},{HEXDEPT=2.50},{BAC=13},{TAC=6.8},{H01=0.0},{H02=0.0},{H03=0.00},{PPATH=cffrudss/cffrudss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
CFFRUDS5-13
CFFRUDS5-13
5
5x0.8
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
3.0
CFFRUDS6-16
CFFRUDS6-16
6
6x1.0
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
3.0
CFFRUDS8-19
CFFRUDS8-19
8
8x1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
4.0
CFFRUDS10-22
CFFRUDS10-22
10
10x1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
5.0
CFFRUDS12-30
CFFRUDS12-30
12
12x1.5
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
6.0
CFFRUDS16-35
CFFRUDS16-35
16
16x1.5
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청