B6 - 깊은홈베어링 -개방형타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b6000.prj},{NB=B6209},{MAT=52100 Bearing Steel},{BN=6209},{DD=45},{D=85},{B=19},{AA=0.50526},{RR=1.1},{CR=32.50},{COR=20.40},{DSMIN=51.5},{DSMAX=55.50},{DDHH=78.5},{R=1.0},{MASS=398}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (최소)
[mm]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
DSMIN
부착관계치수 Ds (최소)
[mm]
DSMAX
부착관계치수 Ds (최대)
[mm]
DDHH
부착관계치수 dh (최대)
[mm]
R
부착관계치수 R (최대)
ⁿ/ₐ
MASS
질량 (참고)
[g]
B6700
B6700
SUJ2
6700
10
15
3
0.2
0.85
0.43
10.4
11.21
14.2
0.2
2
B6800
B6800
SUJ2
6800
10
19
5
0.3
1.83
0.93
12.0
12.50
17.0
0.3
5
B6900
B6900
SUJ2
6900
10
22
6
0.3
2.70
1.27
12.0
13.00
20.0
0.3
9
B6000
B6000
SUJ2
6000
10
26
8
0.3
4.55
1.96
12.0
13.50
24.0
0.3
19
B6200
B6200
SUJ2
6200
10
30
9
0.6
5.10
2.39
14.0
16.00
26.0
0.6
32
B6300
B6300
SUJ2
6300
10
35
11
0.6
8.20
3.50
14.0
17.00
31.0
0.6
53
B6701
B6701
SUJ2
6701
12
18
4
0.2
0.92
0.53
12.4
13.86
16.7
0.2
3
B6801
B6801
SUJ2
6801
12
21
5
0.3
1.92
1.04
14.0
14.50
19.0
0.3
6
B6901
B6901
SUJ2
6901
12
24
6
0.3
2.89
1.46
14.0
15.00
22.0
0.3
11
B6001
B6001
SUJ2
6001
12
28
8
0.3
5.10
2.39
14.0
16.00
26.0
0.3
21
B6201
B6201
SUJ2
6201
12
32
10
0.6
6.10
2.75
16.0
17.00
28.0
0.6
37
B6301
B6301
SUJ2
6301
12
37
12
1.0
9.70
4.20
17.0
18.50
32.0
1.0
60
B6702
B6702
SUJ2
6702
15
21
4
0.2
0.93
0.58
15.4
16.86
19.7
0.2
4
B6802
B6802
SUJ2
6802
15
24
5
0.3
2.08
1.26
17.0
17.50
22.0
0.3
7
B6902
B6902
SUJ2
6902
15
28
7
0.3
3.65
2.00
17.0
17.50
26.0
0.3
16
B6002
B6002
SUJ2
6002
15
32
9
0.3
5.60
2.83
17.0
19.00
30.0
0.3
30
B6202
B6202
SUJ2
6202
15
35
11
0.6
7.75
3.60
19.0
20.00
31.0
0.6
45
B6302
B6302
SUJ2
6302
15
42
13
1.0
11.40
5.45
20.0
23.00
37.0
1.0
82
B6703
B6703
SUJ2
6703
17
23
4
0.2
1.00
0.66
18.6
18.80
21.4
0.2
2.5
B6803
B6803
SUJ2
6803
17
26
5
0.3
2.23
1.46
19.0
19.50
24.0
0.3
8
B6903
B6903
SUJ2
6903
17
30
7
0.3
4.65
2.58
19.0
20.00
28.0
0.3
18
B6003
B6003
SUJ2
6003
17
35
10
0.3
6.80
3.35
19.0
21.00
33.0
0.3
39
B6203
B6203
SUJ2
6203
17
40
12
0.6
9.60
4.60
21.0
23.00
36.0
0.6
66
B6303
B6303
SUJ2
6303
17
47
14
1.0
13.50
6.55
22.0
25.00
42.0
1.0
115
B6704
B6704
SUJ2
6704
20
27
4
0.2
1.40
0.72
20.4
22.36
25.5
0.2
6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청