C-TFK - Economy Support Units Fixed Side Round
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/c_tfk_asmtab.prj},{NB=C-TFK10S},{NO=10S},{SET=},{DD=10},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=7.5},{T1=5.0},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=4.0},{M=M10x1.0},{T=16},{SID=12.0},{Z1=21},{Z2=12.5},{Z3=6.0},{Z4=3.0},{Z5=21},{X1=7},{X2=6.2},{X3=3.00},{X4=34},{CP=0},{Y1=0},{Y2=0.0},{Y3=0.0},{Y4=0},{B1=2.3},{B2=4.55},{NO2=10},{PPATH=c_tfk/c_tfk_asmtpl.prj},{ACD=12.0},{ACV=10},{ACL=5.5},{ACNB=8.0},{ACNMM=M3},{ACNDD=15},{ACND=20.0},{ACNF=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCd)
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M (Fine)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ACD
Attached Collar Dimension D
[mm]
ACV
Attached Collar Dimension V
[mm]
ACL
Attached Collar Dimension L
[mm]
ACNM
Attached Clamping Nut Specifications M Fine Thread
ⁿ/ₐ
ACNB
Attached Clamping Nut Specifications B
[mm]
ACNMM
Attached Clamping Nut Specifications m
ⁿ/ₐ
ACNDD
Attached Clamping Nut Specifications d
[mm]
ACND
Attached Clamping Nut Specifications D
[mm]
ACNF
Attached Clamping Nut Specifications F
[mm]
C-TFK6
C-TFK6
6
6
20
7
13
22.0
22
35
28
28
5.5
3.5
2.9
5.5
3.5
M6x0.75
12
9.5
6
5.0
M6x0.75
5.0
M3
10
14.5
12
C-TFK8S
C-TFK8S
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8x1.0
14
10.0
8
5.5
M8x1.0
6.5
M3
13
17.0
14
C-TFK8
C-TFK8
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8x1.0
14
11.5
8
5.5
M8x1.0
6.5
M3
13
17.0
14
C-TFK10S
C-TFK10S
10S
10
27
10
17
29.5
34
52
42
42
7.5
5.0
4.5
8.0
4.0
M10x1.0
16
12.0
10
5.5
M10x1.0
8.0
M3
15
20.0
16
C-TFK10
C-TFK10
10
10
27
10
17
29.5
34
52
42
42
7.5
5.0
4.5
8.0
4.0
M10x1.0
16
14.5
10
5.5
M10x1.0
8.0
M3
15
20.0
16
C-TFK12
C-TFK12
12
12
27
10
17
29.5
36
54
44
44
7.5
5.0
4.5
8.0
4.0
M12x1.0
19
15.5
12
5.5
M12x1.0
8.0
M3
17
22.0
19
C-TFK15
C-TFK15
15
15
32
15
17
36.0
40
63
50
52
10.0
6.0
5.5
9.5
6.0
M15x1.0
22
20.0
15
10.0
M15x1.0
8.0
M3
21
25.0
22
C-TFK20
C-TFK20
20
20
52
22
30
50.0
57
85
70
68
8.0
10.0
6.6
11.0
10.0
M20x1.0
30
25.0
20
11.0
M20x1.0
11.0
M4
26
35.0
30
C-TFK25
C-TFK25
25
25
57
27
30
60.0
63
98
80
79
13.0
10.0
9.0
15.0
13.0
M25x1.5
35
31.4
25
15.0
M25x1.5
15.0
M5
33
43.0
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LHBBC,LHBLC - 클램프레버붙이리니어부시하우징유닛-와이드블록-싱글타입
Misumi
16.06.2022
BTR, BTRM - 서포트 유닛-지지측-원형-고정링붙이타입
Misumi
08.06.2021
C-TBSE1505, C-TBSE1510, C-TBSE1516, C-TBSE1520, C-TBSB1505, C-TBSB1510, C-T...
Misumi
17.08.2023
C-TFF - Economy Support Units Support Side Round
Misumi
14.09.2022
BSX0802, BSS0802, BSSE0802 - 정밀볼나사-축경8,리드2
Misumi
08.06.2021
BRW-SET, BRWN-SET, BRWR-SET - 서포트 유닛 원형타입 -표준타입-세트품
Misumi
02.06.2021
BSBR1505, BSBRK1505, BSBR1510, BSBRK1510 - 전조볼나사블록너트타입-축경15
Misumi
08.06.2021
C-CFBR - Economy Adjustment Pads - Impact Resistant Rubber Type
Misumi
12.09.2022
C-TBSE3205, C-TBSE3210, C-TBSE3232, C-TBSB3205, C-TBSB3210, C-TBSB3232 - Ec...
Misumi
21.09.2022
C-TEF - Economy Support Units Support Side Square
Misumi
14.09.2022
SL-BNFA, SH-BNFA - Precision Cleaning Ball Screw Nut Brackets - Block Style...
Misumi
18.01.2024
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
AJPD, AJPDR, AJPDS, AJPDSR - 조정패드 - 수지고무타입
Misumi
09.09.2019
플랜지 타입-중하중형 HSR-A형
THK
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청