SSEBW, SSE2BW, RSEBW, RSE2BW - 미니츄어LM가이드 - 와이드 레일 - 표준형 블록 / 표준예압형
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/se2bw_asmtab.prj},{NB=SSEBW9-50},{ST=S},{MAT=S},{NOB=},{H=9.0},{GREASE=},{LS=50},{W=25},{L1=31.1},{B=18},{C=12},{SLL=M2.6x2.5},{L2=20.1},{K=7},{CBB=0.3},{W1=14},{W2=5.5},{H1=5.2},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x3.2},{F=30},{G=10},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=sebw_series/sebw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBW6.5-50
SSEBW6.5-50
6.5
17
21.0
13
0
M2.5x1.5
13.3
5
0.3
10
3.5
4.0
0.3
3x5x1.6
20
5
SSEBW9-50
SSEBW9-50
9.0
25
31.1
18
12
M2.6x2.5
20.1
7
0.3
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10
SSEBW12-50
SSEBW12-50
12.0
30
38.0
21
12
M2.6x3
27.0
9
0.3
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6.4.5
30
10
SSEBW14-70
SSEBW14-70
14.0
40
44.3
28
15
M3x3.5
30.1
11
0.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15
SSEBW16-70
SSEBW16-70
16.0
60
55.0
45
20
M4x4.5
40.0
13
0.5
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청