SSEBMZ, SSEBMZ-MX, SSE2BMZ, SSE2BMZ-MX - 미니츄어 리니어 가이드 와이드 표준/호환 미세 간격 표준-L치수 선택 타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/se2bmz_asmtab.prj},{NB=SSEBMZ10-35},{MAT=S},{NOB=},{MX=},{H=10},{GREASE=},{LS=35},{W=31},{L1=30.0},{B=24},{C=10},{S=M4},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=11.0},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT4=},{PPATH=sebmz_series/sebmz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBMZ8-40
SSEBMZ8-40
8
24
23.6
19
8
M3
13.6
6.5
0.3
7
8.5
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.0
SSEBMZ10-35
SSEBMZ10-35
10
31
30.0
24
10
M4
19.0
7.8
0.3
9
11.0
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.5
SSEBMZ13-45
SSEBMZ13-45
13
38
33.9
31
12
M4
19.9
10.0
0.5
12
13.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.0
SSEBMZ16-70
SSEBMZ16-70
16
44
42.4
36
16
M4
27.4
12.0
0.5
15
14.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.0
SSEBMZ20-100
SSEBMZ20-100
20
54
50.0
46
25
M5
34.6
15.0
0.5
20
17.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청