SAULF, SAWLF - 미니츄어리니어가이드윤활유닛표준/호환 미세간격표준-L치수지정레일
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/saulf.prj},{NB=SAULF16-151},{HW1=16-15},{TS=U},{LS1=[151:669/1]},{LS2=150,230,310,430,550,670},{H=16},{MAT=440C Stainless Steel or Equivalent},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{L=151},{LX=10.0},{W1X=8.5},{B=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{W=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{SMIN=2.459},{SMAX=3.000},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{W1=15},{DGH=3.5x6x4.5},{DD=3.500},{G=6.000},{HH=4.500},{N1=15.0},{P=40},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{D1=7.500},{D2=0.250},{D3=8.500},{D4=13.500},{D5=1.390},{D6=3.220},{D7=0.890},{D8=0.320},{D9=0.710},{R1=1.650},{R2=1.500},{N2=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HW1
조립 높이-레일폭
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
W1
[mm]
DGH
d x G x h
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
[mm]
MR
레일 질량
[kg/m]
SAULF10-56
SAULF10-56
10-9
10
SUS440C상당
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
5.5
9
3.5x6x4.5
8.0
20
0.35
SAULF13-121
SAULF13-121
13-12
13
SUS440C상당
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
7.5
12
3.5x6x4.5
10.5
25
0.65
SAULF16-151
SAULF16-151
16-15
16
SUS440C상당
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
9.5
15
3.5x6x4.5
15.5
40
1.05
SAWLF12-81
SAWLF12-81
12-18
12
SUS440C상당
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
7.5
18
3.5x6x4.5
10.5
30
0.95
SAWLF14-111
SAWLF14-111
14-24
14
SUS440C상당
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
8.5
24
4.5x8x4.5
15.5
40
1.40
SAWLF16-151
SAWLF16-151
16-42
16
SUS440C상당
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
9.5
42
4.5x8x4.5
15.5
40
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청