SAU, SAUP, SAW, SAWP - 미니츄어LM가이드 - 호환/미세 틈새형
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sau.prj},{NB=SAU16},{HB=16-32},{TS=U},{BS=},{MAT=440C Stainless Steel},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{H=16},{W1=8.5},{B=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{W=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{SMIN=2.459},{SMAX=3.000},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{C=15},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{D1=7.500},{D2=0.250},{D3=8.500},{D4=13.500},{D5=1.390},{D6=3.220},{D7=0.890},{D8=0.320},{D9=0.710},{R1=1.650},{R2=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HB
조립 높이-블록폭
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
동작온도(도)
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
MB
블록 질량
[kg]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 - M3 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
MR
레일 질량
[kg/m]
SAU10
SAU10
10-20
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
10
5.5
20
30.0
20.0
36.4
3.2
2.5
15
10
M3
3.0
7.8
0.02
1.49
2.15
6.1
9.9
0.35
SAU13
SAU13
13-27
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
13
7.5
27
35.2
21.8
42.2
3.5
3.5
20
15
M3
3.5
10.0
0.04
2.83
3.50
11.0
21.0
0.65
SAU16
SAU16
16-32
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
8.5
32
43.6
27.0
51.8
4.1
3.5
25
20
M3
4.0
12.0
0.07
5.55
6.60
26.0
49.0
1.05
SAW12
SAW12
12-30
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
12
6.0
30
39.8
27.6
46.8
3.5
4.5
21
12
M3
3.0
8.0
0.04
3.00
4.50
17.0
36.0
0.95
SAW14
SAW14
14-40
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
14
8.0
40
45.0
31.0
53.0
4.0
6.0
28
15
M3
4.0
10.0
0.08
4.35
6.35
29.0
71.0
1.40
SAW16
SAW16
16-60
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
9.0
60
56.6
38.4
66.2
4.8
7.5
45
20
M4
4.5
12.0
0.15
7.60
10.40
59.0
207.0
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청