C-HLGHAB - Economy Linear Guide High Assemble - Long Block - Single Block Product
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/c_hlghab.prj},{NB=C-HLGHAB25},{TYPE=C-HLGHAB},{NM=25},{W=48},{B=35},{B1=6.5},{C=50},{L1=78.6},{L2=103.3},{K1=19.1},{K2=6.0},{G=12.50},{ML=M6x8},{MLM=6},{MLL=8},{T=8.0},{H2=10.0},{H3=9.0},{H=40},{H1=5.5},{WR=23},{HR=22.0},{CIF=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NM
Nominal Model
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
ML
MxL
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
C-HLGHAB20
C-HLGHAB20
20
44
32
6.0
50
65.2
93.3
12.8
5.9
12.50
M5x6
8.0
6.0
6.0
C-HLGHAB25
C-HLGHAB25
25
48
35
6.5
50
78.6
103.3
19.1
6.0
12.50
M6x8
8.0
10.0
9.0
C-HLGHAB30
C-HLGHAB30
30
60
40
10.0
60
93.0
123.6
21.8
5.7
12.50
M8x10
8.5
9.5
13.8
C-HLGHAB35
C-HLGHAB35
35
70
50
10.0
72
105.8
138.4
22.5
6.9
12.50
M8x12
9.8
16.0
19.6
C-HLGHAB45
C-HLGHAB45
45
86
60
13.0
80
128.8
169.9
30.1
10.0
17.00
M10x17
16.6
18.4
30.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청