MFNS, MFNS-S, MFNS-DS - Standard Flanged Oil Free Bushings -Standard Built-in Copper Alloy Bushings Single Compact Flange-
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfns.prj},{NB=MFNS16},{SEAL=},{MATH=1018 Carbon Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LA1=37},{LA=45},{L1=10},{S=30},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38},{F=22},{A=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
하우징표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
L 싱글
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFNS6
MFNS6
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
15
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MFNS8
MFNS8
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
5
20
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MFNS10
MFNS10
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
5
25
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MFNS12
MFNS12
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
10
25
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MFNS13
MFNS13
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
10
25
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MFNS16
MFNS16
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
10
30
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MFNS20
MFNS20
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
10
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MFNS25
MFNS25
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
10
50
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MFNS30
MFNS30
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
10
60
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
MFNS35
MFNS35
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
15
60
82
10
6.6
11.0
6.1
67
42
54
MFNS40
MFNS40
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
15
70
96
13
9.0
14.0
8.1
78
48
62
MFNS50
MFNS50
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
15
80
116
13
9.0
14.0
8.1
98
68
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청